Menu Vyhledávání

Krytky flexi 14.3 mm 25.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10006719

Staré objednací číslo:

FCWA-0143-025

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 9,4227 Kč
2500 + 3,6395 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 355,68 Kč

250 x 9,4227 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 25.0 mm
Kompatibilní standard závitu závity metrické
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás