Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007167

Staré objednací číslo:

FCWA-0286-038

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 21,9098 Kč
500 + 11,4205 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 095,49 Kč

50 x 21,9098 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 28.6 mm
h 38.0 mm
Velikosti závitu 7/8;1-1/8;M30
Norma závitu Závity BSP
Norma závitu závity metrické
Norma závitu Závity UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás