Menu Vyhledávání

Krytky flexi 50.8 mm 50.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007419

Staré objednací číslo:

FCWA-0508-050

160 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 64,4271 Kč
200 + 33,4808 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 288,54 Kč

20 x 64,4271 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 50.0 mm
Kompatibilní standard závitu Závity UNF
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás