Menu Vyhledávání

Krytky flexi 69.8 mm 38.0 mm PVC černá

Kulaté vinylové ukončovací krytky v černé barvě mají všestranné využití. Jsou navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné a odolné PVC shore 80 je o něco pevnější než červená verze s shore 60. Mají teplotní odolnosti do 70 °C.
Nové objednací číslo:

10007525

Staré objednací číslo:

FCWA-0698-038

125 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 55,0267 Kč
250 + 36,6845 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

1 375,67 Kč

25 x 55,0267 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 38.0 mm
Kompatibilní standard závitu bez závitu
Barva černá
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás