Menu Vyhledávání

Krytky flexi 8.7 mm 13.0 mm PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné PVC shore 60 lze roztáhnout na větší průměry pro pevnější uchycení bez rizika přetrhnutí. Teplotní odolnost do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10008690

Staré objednací číslo:

FCZF-0087-013

2084 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 5,4468 Kč
5000 + 3,6255 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 723,40 Kč

500 x 5,4468 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 13.0 mm
Kompatibilní standard závitu bez závitu
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás