Menu Vyhledávání

Krytky flexi 11.1 mm 13.0 mm PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly nasadit na kulaté profily, tyče nebo trubky. Jsou odolné vůči nárazu. PVC shore 60 lze roztáhnout i na větší průměry pro větší flexibilitu uchycení bez rizika přetrhnutí.
Nové objednací číslo:

10008720

Staré objednací číslo:

FCZF-0111-013

3270 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 7,0862 Kč
5000 + 4,4203 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 543,10 Kč

500 x 7,0862 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 13.0 mm
Kompatibilní standard závitu závity metrické, Závity UNF
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás