Menu Vyhledávání

Krytky flexi 22.2 mm 25.0 mm PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné PVC shore 60 lze roztáhnout na větší průměry pro pevnější uchycení bez rizika přetrhnutí. Teplotní odolnost do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10008836

Staré objednací číslo:

FCZF-0222-025

377 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
125 - 1249 17,5431 Kč
1250 + 10,6257 Kč
Standardní balení: 1250

Objednávejte násobky 125

Cena celkem:

2 192,89 Kč

125 x 17,5431 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h 25.0 mm
Kompatibilní standard závitu Závity BSP, Závity UNF
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás