Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné PVC shore 60 lze roztáhnout na větší průměry pro pevnější uchycení bez rizika přetrhnutí. Teplotní odolnost do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10008881

Staré objednací číslo:

FCZF-0286-025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 18,5391 Kč
1000 + 16,4127 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 853,91 Kč

100 x 18,5391 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 28.6 mm
h 25.0 mm
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás