Menu Vyhledávání

Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm (ID) 50.0 mm (H) PVC červená

Kulaté vinylové ukončovací krytky v červené barvě poskytují vysokou viditelnost a snižují bezpečnostní rizika. Navrženy tak, aby se daly bezpečně nasadit na konce kulatých profilů, tyčí nebo trubek. Jsou odolné vůči nárazu, oděru a opotřebení. Pružné PVC shore 60 lze roztáhnout na větší průměry pro pevnější uchycení bez rizika přetrhnutí. Teplotní odolnost do 70 °C .
Nové objednací číslo:

10009017

Staré objednací číslo:

FCZF-0698-050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 284,8409 Kč
200 + 135,6385 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

5 696,82 Kč

20 x 284,8409 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 69.8 mm
h 50.0 mm
Velikosti závitu Non Threaded
Norma závitu bez závitu
Barva červená
Materiál (podrobně) PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás