High Temperature Flexiplugs are used to hold screws and nails in both threaded and plain holes. Resists splitting and contamination. Used in automotive and manufacturing sectors.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | d1 | Velikosti závitu | Barva | Norma závitu | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3327 Kč - 6,9023 Kč | 8570 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
7/16
|
černá
|
Závity UNF
|
||
6,7631 Kč - 14,0191 Kč | 2707 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
Závity UNF
|
||
2,3845 Kč - 8,3502 Kč | 3050 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
5/16;M8
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
7,3766 Kč - 15,4909 Kč | 7137 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2";M12
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
2,3705 Kč - 4,8875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
Závity UNF
|
||
10155059 | 4,6017 Kč - 9,6525 Kč | 5150 Skladem |
0.421 in
10.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
9/16;M12
|
černá
|
Závity UNF
|
|
9,1894 Kč - 19,1519 Kč | 123 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
1-1/16;M27
|
černá
|
Závity UNF
|
||
2,9144 Kč - 6,0443 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
3/8;M10
|
černá
|
Závity UNF
|
||
5,8427 Kč - 11,1847 Kč | 6000 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
5/8;M16
|
černá
|
Závity UNF
|
||
13,2891 Kč - 27,5021 Kč | 1500 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1-3/16;M33
|
černá
|
Závity UNF
|
||
1,8964 Kč - 10,2654 Kč | 2580 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
3/8";M10
|
žlutá
|
Závity UNF
|
||
2,2869 Kč - 4,7573 Kč | 4500 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2;M12
|
černá
|
Závity UNF
|
||
7,5718 Kč - 15,7812 Kč | 668 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
7/8;M24
|
černá
|
Závity UNF
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
7/16"
|
žlutá
|
Závity UNF
|
|||