Menu Vyhledávání

Čepička na matku s podložkou M24 48.6 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

This Snap-On protection cap is made from black LDPE and can cover a washer along with the nut.
Nové objednací číslo:

10254868

Staré objednací číslo:

463666

550 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 106,4848 Kč
1000 + 47,8297 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

10 648,48 Kč

100 x 106,4848 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
h1 4.0 mm
h2 41.0 mm
Typ 2
Typ krytky Chrání matice
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás