Menu Vyhledávání

Krytky maznic

Skladem

Krytky maznic jsou určeny k ochraně maznic před vnikem prachu, vlhka, špíny a jiných kontaminantů. Náš sortiment nabízí výběr různých krytek s úchytem nebo bez úchytu pro snadnější odstranění. Jsou dostupné v provedení s rýhovanou nebo nerýhovanou hlavou pro snadnější úchop. Tyto krytky maznic se také používají jako vizuální indikátor toho, zda byl prvek promazán.

Jedná se o ekonomické řešení se snadnou a rychlou montáží i demontáží.

Používají se v systémech s kapalinami, které obsahují maznice.

  • Určeny k ochraně před průnikem prachu, vlhka, nečistot a jiných kontaminantů.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Vhodné pro použití u strojů, zařízení, vozidel nebo tam, kde se používají maznice.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SRPITPE, SRPI, SR1019

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 7
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost With Strap Barva Materiál D Typ Koupit
2,245 Kč - 3,5558 Kč 94618 Skladem
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.0 mm
2
2,245 Kč - 3,5558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.02 mm
5
1,3875 Kč - 2,7195 Kč 220 Skladem
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.3 mm
4
0,5263 Kč - 0,8188 Kč 8000 Skladem
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.0 mm
1
0,6579 Kč - 1,0235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
TPE
6.0 mm
1
0,5509 Kč - 0,8569 Kč 15500 Skladem
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
6.0 mm
2
0,6289 Kč - 0,9784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
TPE
6.0 mm
2
Krytky maznic 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10066010

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
94618 Skladem
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • Délka pásku
    29.5 mm
  • Délka úchytu
    30.0 mm
  • Průměr otvoru podložky
    6.4 mm
  • Barva
    červená
Krytky maznic 6.02 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10119334

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.02 mm
  • Délka pásku
    30.0 mm
  • Délka úchytu
    30.0 mm
  • Průměr otvoru podložky
    6.0 mm
  • Barva
    žlutá
Krytky maznic 6.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10105375

Cenové rozmezí
2,7195 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
220 Skladem
Parametry
  • D
    6.3 mm
  • Délka pásku
    11.6 mm
  • Délka úchytu
    11.6 mm
  • Průměr otvoru podložky
    6.2 mm
  • Barva
    červená
Krytky maznic 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20571504

Cenové rozmezí
0,8188 Kč - 0,5263 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky maznic 6.0 mm TPE černá

20571528

Cenové rozmezí
1,0235 Kč - 0,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky maznic 6.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

20571498

Cenové rozmezí
0,8569 Kč - 0,5509 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky maznic 6.0 mm TPE černá

20571511

Cenové rozmezí
0,9784 Kč - 0,6289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    3923509000