Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 9.6 mm 11.3 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických a UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20592660

Staré objednací číslo:

20592660

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 1,6307 Kč
5000 - 24999 1,1647 Kč
25000 + 1,0483 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

815,35 Kč

500 x 1,6307 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 12.4 mm
B 9.6 mm
A 11.3 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Velikost závitu M10-M12;3/8"-7/16";1/8"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás