Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 24.4 mm 25.6 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických a UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20592707

Staré objednací číslo:

20592707

4500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 4,042 Kč
1500 - 7499 2,8871 Kč
7500 + 2,5984 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

606,30 Kč

150 x 4,042 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 22.0 mm
B 24.4 mm
A 25.6 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Velikost závitu M25-M26;3/4"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás