Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 31.7 mm 35.4 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických a UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20592714

Staré objednací číslo:

20592714

4500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 5,0586 Kč
1500 - 7499 3,6133 Kč
7500 + 3,2519 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

758,79 Kč

150 x 5,0586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 21.5 mm
B 31.7 mm
A 35.4 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Velikost závitu M32-M36;1";1.3/8"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás