Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 37.5 mm 41.3 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických a UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20592721

Staré objednací číslo:

20592721

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,6172 Kč
1000 - 4999 4,0123 Kč
5000 + 3,611 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

561,72 Kč

100 x 5,6172 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 20.8 mm
B 37.5 mm
A 41.3 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Velikost závitu M40;1.1/4";1.1/2"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás