Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 44.3 mm 48.5 mm modrá TPE

Měkké rýhované krytky představují jednoduchou ochranu metrických a UNF závitů. Vnější rýhování poskytuje lepší úchop a těsnější uchycení. Mají snadnou montáž i demontáž a provozní teplotu od -60 °C do 135 °C. Jsou modré a vyrobené z TPE.
Nové objednací číslo:

20592738

Staré objednací číslo:

20592738

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 7,4873 Kč
500 - 2499 5,348 Kč
2500 + 4,8132 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

374,37 Kč

50 x 7,4873 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 26.4 mm
B 44.3 mm
A 48.5 mm
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Kompatibilní standard závitu Gas Threads
Velikost závitu M50;1.1/2"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás