Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 7.6 mm 8.1 mm modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nové objednací číslo:

10093962

Staré objednací číslo:

2280000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 9,7512 Kč
1000 + 6,9651 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

975,12 Kč

100 x 9,7512 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Velikost závitu M8 . 3/8 . 7/16
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás