Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 19.8 mm 20.8 mm modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nové objednací číslo:

10094006

Staré objednací číslo:

2284000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,0894 Kč
1000 - 1999 5,6527 Kč
2000 + 4,2041 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 208,94 Kč

100 x 12,0894 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Velikost závitu M20 . M22 . 1/2"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás