Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 31.7 mm 35.4 mm modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection for metric, BSP and UNF threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nové objednací číslo:

10094037

Staré objednací číslo:

2286000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 21,5003 Kč
2000 + 10,053 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

4 300,06 Kč

200 x 21,5003 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu metrické
Kompatibilní standard závitu BSP Threads
Kompatibilní standard závitu UNF Threads
Velikost závitu M32 . M36 . 1" . 1-3/8"
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás