Menu Vyhledávání

Krytky rýhované - měkké 59.0 mm 63.5 mm modrá TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Nové objednací číslo:

10094068

Staré objednací číslo:

2289000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 599 37,2817 Kč
600 - 1799 17,4321 Kč
1800 + 11,815 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

2 236,90 Kč

60 x 37,2817 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní standard závitu bez závitu
Velikost závitu None
Barva modrá
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás