Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.
Tento profil má otevřený střed, který poskytuje možnost zavěsit díl během skladování a lakování.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr příruby | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Celková výška | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,7155 Kč - 17,6635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.146 in
54.5 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||||
12,1855 Kč - 26,0608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.346 in
85.0 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
4,176 Kč - 9,1937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.26 in
32.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
4,3747 Kč - 19,5457 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
||||||
17,0597 Kč - 36,485 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.917 in
99.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
2,5311 Kč - 13,1752 Kč | 400 Skladem |
1.567 in
39.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||||||
5,497 Kč - 10,5591 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.598 in
66.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||||||
18,6506 Kč - 39,8876 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.528 in
115.0 mm
|
3.012 in
76.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
3,9304 Kč - 16,0709 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.831 in
46.5 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
10,0868 Kč - 21,5728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.874 in
73.0 mm
|
1.866 in
47.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku