Menu Vyhledávání

Krytky na SAE

Skladem

Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.

Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.

Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.

  • Používají především v hydraulických a pneumatických systémech s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI.
  • Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou.
  • Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, přírodní Produktová řada: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva D Tlaková třída h d Typ Koupit
4,6295 Kč - 9,5759 Kč 1420 Skladem
přírodní
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
5,6003 Kč - 5,6003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
9,7212 Kč - 9,7212 Kč 725 Skladem
červená
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
8,6176 Kč - 17,8495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
9,7751 Kč - 20,301 Kč 1150 Skladem
přírodní
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
5,6893 Kč - 11,7976 Kč 4155 Skladem
přírodní
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
17,9745 Kč - 37,3846 Kč 900 Skladem
přírodní
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
4,1275 Kč - 11,6444 Kč 400 Skladem
přírodní
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
7,2511 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
36,8414 Kč - 76,5312 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
8,4399 Kč - 8,4399 Kč 16 Skladem
červená
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
10100332 6,6965 Kč - 23,1474 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
71.5 mm
3000
12.2 mm
71.5 mm
1
7,7532 Kč - 26,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
79.4 mm
6000
14.0 mm
79.4 mm
1
4,8738 Kč - 16,6168 Kč 5250 Skladem
červená
47.6 mm
6000
12.1 mm
47.6 mm
1
4,2134 Kč - 14,5124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
44.5 mm
3000
10.7 mm
44.5 mm
1
3,3152 Kč - 11,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
30.3 mm
3000
9.4 mm
30.3 mm
1
5,8776 Kč - 20,2449 Kč 4275 Skladem
červená
54.0 mm
6000
12.9 mm
54.0 mm
1
3,8964 Kč - 13,424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
38.0 mm
3000
9.4 mm
38.0 mm
1
4,4379 Kč - 64,1452 Kč 375 Skladem
červená
41.3 mm
6000
11.5 mm
41.3 mm
1
5,0983 Kč - 17,5601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
50.7 mm
3000
10.7 mm
50.7 mm
1
  • z/ze 2
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186411

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
1420 Skladem
Parametry
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 41.3 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10236048

Cenové rozmezí
5,6003 Kč - 5,6003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 79.4 mm J518-62 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448717

Cenové rozmezí
9,7212 Kč - 9,7212 Kč

Skladové zásoby
725 Skladem
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186442

Cenové rozmezí
17,8495 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186459

Cenové rozmezí
20,301 Kč - 9,7751 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186428

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
4155 Skladem
Parametry
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186466

Cenové rozmezí
37,3846 Kč - 17,9745 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE Dělená příruba 30.2 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186404

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186435

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,2511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10186473

Cenové rozmezí
76,5312 Kč - 36,8414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10448670

Cenové rozmezí
8,4399 Kč - 8,4399 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100332

Cenové rozmezí
23,1474 Kč - 6,6965 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100394

Cenové rozmezí
26,6304 Kč - 7,7532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100363

Cenové rozmezí
16,6168 Kč - 4,8738 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10494400

Cenové rozmezí
14,5124 Kč - 4,2134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100288

Cenové rozmezí
11,3922 Kč - 3,3152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100370

Cenové rozmezí
20,2449 Kč - 5,8776 Kč

Skladové zásoby
4275 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100295

Cenové rozmezí
13,424 Kč - 3,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 6000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100356

Cenové rozmezí
64,1452 Kč - 4,4379 Kč

Skladové zásoby
375 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61
Krytky dle normy SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 3000 polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10100318

Cenové rozmezí
17,5601 Kč - 5,0983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Kompatibilní typ příruby
    3000 PSI
  • Kód SAE
    J518-61