Menu Vyhledávání

Krytky ochranné - na hřídele 11.0 mm (DIA) žlutá

Ochranná krytka na hnací hřídele je vyrobena ze žlutého polyethylenu LD a chrání hnací hřídele DIN 746, IEC 600-72 a ISO R775 a okolní ložiska před olejem a různými chemikáliemi.
Nové objednací číslo:

10538050

Staré objednací číslo:

1663674

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,0945 Kč
2500 + 3,0642 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 047,25 Kč

500 x 4,0945 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1663674 nahrazuje:

Krytky ochranné - na hřídele 11.0 mm (DIA) žlutá
Nové objednací číslo: 10262528
Staré objednací číslo: 467005

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás