Menu Vyhledávání

Krytky ochranné - na hřídele 16.0 mm (DIA) žlutá

Ochranná krytka na hnací hřídele je vyrobena ze žlutého polyethylenu LD a chrání hnací hřídele DIN 746, IEC 600-72 a ISO R775 a okolní ložiska před olejem a různými chemikáliemi.
Nové objednací číslo:

10538081

Staré objednací číslo:

1663677

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 4,504 Kč
2500 + 3,3813 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 252,00 Kč

500 x 4,504 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1663677 nahrazuje:

Krytky ochranné - na hřídele 16.0 mm (DIA) žlutá
Nové objednací číslo: 10262559
Staré objednací číslo: 467008

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás