Menu Vyhledávání

Krytky ochranné - na hřídele 32.0 mm (DIA) žlutá

Ochranná krytka na hnací hřídele je vyrobena ze žlutého polyethylenu LD a chrání hnací hřídele DIN 746, IEC 600-72 a ISO R775 a okolní ložiska před olejem a různými chemikáliemi.
Nové objednací číslo:

10538159

Staré objednací číslo:

1663685

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,6798 Kč
500 + 9,5098 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 267,98 Kč

100 x 12,6798 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 1663685 nahrazuje:

Krytky ochranné - na hřídele 32.0 mm (DIA) žlutá
Nové objednací číslo: 10262634
Staré objednací číslo: 467016

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás