Menu Vyhledávání

Krytky ochranné - na hřídele 10.0 mm (DIA) žlutá

Ochranný kryt hnací hřídele je vyroben ze žlutého PVC a chrání 10mm hnací hřídel a okolní ložiska před olejem a chemikáliemi. Pro hřídele dle norem DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775
Nové objednací číslo:

10026663

Staré objednací číslo:

SPWJ-10

1055 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 10,8783 Kč
1500 + 4,0996 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 631,75 Kč

150 x 10,8783 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva žlutá
Materiál (podrobně) PVC měkčené
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás