Menu Vyhledávání

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

Skladem

Chránič čela příruby funguje jako ochranný kryt chránící přírubu před nečistotami, vlhkostí, barvou a pískováním.

Zkosená konstrukce vytváří silnou přilnavost k lemu přírubové trubky a nevyžaduje žádné upevňovací prvky pro montáž. Vyrábějí se z odolného materiálu a jsou vhodné pro příruby DIN a ANSI.

  • Materiál: polyethylen
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1354

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Kompatibilní jmenovité rozměry potrubí Tvar kulové matice d1 D H Typ Koupit
1 580,1813 Kč - 1 888,0907 Kč 1 Skladem
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
1
8,4503 Kč - 16,5472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
3
45,9891 Kč - 89,6311 Kč 258 Skladem
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
3
10275801 27,8612 Kč - 54,3916 Kč 359 Skladem
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
3
260,1632 Kč - 313,4174 Kč 13 Skladem
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
1
4 960,5331 Kč - 6 139,5579 Kč 10 Skladem
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
1
1 388,9041 Kč - 1 672,9125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
1
19,6896 Kč - 38,4571 Kč 734 Skladem
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
3
37,0227 Kč - 72,2411 Kč 104 Skladem
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
3
201,3173 Kč - 201,3173 Kč 140 Skladem
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
3
128,9869 Kč - 252,8057 Kč 138 Skladem
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
3
13,9445 Kč - 87,3329 Kč 2802 Skladem
Tapered Profile
103.0 mm
2
183,2452 Kč - 218,9432 Kč 75 Skladem
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
1
  • z/ze 2
Chrániče čela příruby Profil soudkový 570.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233634

Cenové rozmezí
1 888,0907 Kč - 1 580,1813 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 45.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275764

Cenové rozmezí
16,5472 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 137.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275832

Cenové rozmezí
89,6311 Kč - 45,9891 Kč

Skladové zásoby
258 Skladem
Parametry
  • D
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 88.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275801

Cenové rozmezí
54,3916 Kč - 27,8612 Kč

Skladové zásoby
359 Skladem
Parametry
  • D
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil soudkový 188.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233566

Cenové rozmezí
313,4174 Kč - 260,1632 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil soudkový 625.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233641

Cenové rozmezí
6 139,5579 Kč - 4 960,5331 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil soudkový 465.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233610

Cenové rozmezí
1 672,9125 Kč - 1 388,9041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 70.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275788

Cenové rozmezí
38,4571 Kč - 19,6896 Kč

Skladové zásoby
734 Skladem
Parametry
  • D
    70.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 122.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275825

Cenové rozmezí
72,2411 Kč - 37,0227 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • D
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 408.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275894

Cenové rozmezí
201,3173 Kč - 201,3173 Kč

Skladové zásoby
140 Skladem
Parametry
  • D
    408.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil se žebry 270.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10275870

Cenové rozmezí
252,8057 Kč - 128,9869 Kč

Skladové zásoby
138 Skladem
Parametry
  • D
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Finned Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Chrániče čela příruby Profil kónický 103.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10073780

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 13,9445 Kč

Skladové zásoby
2802 Skladem
Parametry
  • D
    103.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Tapered Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    2
Chrániče čela příruby Profil soudkový 138.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10233542

Cenové rozmezí
218,9432 Kč - 183,2452 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • Tvar kulové matice
    Barrelled Profile
  • Barva
    žlutá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)