Krytky pro ventily tlakových láhví jsou určeny k ochraně závitů ventilů průmyslových lahví a lahví na LPG, když se nepoužívají. Chrání před průnikem vlhkosti, nečistot, prachu nebo jiných nečistot. Jsou vybaveny odvětrávací klapkou, která umožňuje bezpečné uvolnění plynu po náhodném otevření ventilu. Umožňují snadné rozlišení plných a prázdných lahví.
Snadno se instalují i demontují a zajišťují vzduchotěsné utěsnění, které zachovává integritu plynu v lahvi. Běžně se používají v laboratořích, ve zdravotnictví a stavebnictví.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,1634 Kč - 12,7168 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.134 in
28.8 mm
|
|||||||||
4,9084 Kč - 5,5004 Kč | 2000 Skladem |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | 700 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
16,6637 Kč - 16,6637 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
4,4065 Kč - 5,4544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
6,0798 Kč - 12,5636 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
5,6335 Kč - 11,8305 Kč | 1000 Skladem |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
5,271 Kč - 5,271 Kč | 1000 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
16,7195 Kč - 16,7195 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.957 in
24.3 mm
|
|||||||||
5,8845 Kč - 12,2572 Kč | 85 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
6,9303 Kč - 14,5539 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
5,285 Kč - 5,3549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.854 in
21.7 mm
|
|||||||||
13,7492 Kč - 28,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.496 in
38.0 mm
|
|||||||||
3,218 Kč - 6,6012 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
4,8108 Kč - 10,1027 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
6,024 Kč - 12,6504 Kč | 225 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
|||||||||
5,285 Kč - 7,6377 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.858 in
21.8 mm
|
|||||||||
13,819 Kč - 28,7278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||||
17,2214 Kč - 17,2214 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku