Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 12.0 mm 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny z přírodního polyethylenu.
Nové objednací číslo:

10086551

Staré objednací číslo:

12760

15777 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 5,5923 Kč
8000 + 2,6912 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

4 473,84 Kč

800 x 5,5923 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás