Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 12.7 mm 27.3 mm pryž termoplastická (TPR) černá

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl a strojírenství. Vyrobeny z černého TPR a odolávají teplotám až do 95°C.
Nové objednací číslo:

10090251

Staré objednací číslo:

15182

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 13,0999 Kč
4000 + 6,3028 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

5 239,96 Kč

400 x 13,0999 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) pryž termoplastická (TPR)
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás