Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 20.0 mm 23.7 mm TPE žlutá

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Snadná montáž rukou nebo pomocí automatizovaného nářadí. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny ze žlutého TPE.
Nové objednací číslo:

20571887

Staré objednací číslo:

20571887

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 2,8068 Kč
3000 - 14999 2,0049 Kč
15000 + 1,8044 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

842,04 Kč

300 x 2,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.7 mm
d1 20.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Barva žlutá
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás