Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 36.0 mm 40.0 mm TPE žlutá

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Snadná montáž rukou nebo pomocí automatizovaného nářadí. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny ze žlutého TPE.
Nové objednací číslo:

20572013

Staré objednací číslo:

20572013

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 5,7213 Kč
500 - 2499 4,0866 Kč
2500 + 3,6779 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

286,07 Kč

50 x 5,7213 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 40.0 mm
d1 36.0 mm
H 25.0 mm
h1 2.0 mm
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Barva žlutá
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás