Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 15.7 mm 20.2 mm TPE žlutá

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Snadná montáž rukou nebo pomocí automatizovaného nářadí. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny ze žlutého TPE.
Nové objednací číslo:

20572068

Staré objednací číslo:

20572068

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,0192 Kč
5000 - 24999 1,4423 Kč
25000 + 1,2981 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 009,60 Kč

500 x 2,0192 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 20.2 mm
d1 15.7 mm
H 12.0 mm
h1 1.9 mm
Materiál (podrobně) Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Barva žlutá
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás