Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 6.0 mm 13.0 mm silikon růžová

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl a strojírenství. Vyrobeny z růžového silikonu a odolávají teplotám až do 250°C.
Nové objednací číslo:

10240687

Staré objednací číslo:

35-SCF-M10

1250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 4999 2,51 Kč
5000 + 2,1893 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

627,50 Kč

250 x 2,51 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) silikon
Barva růžová
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás