Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 8.0 mm 14.0 mm silikon čirý

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl a strojírenství. Vyrobeny z přírodního silikonu a odolávají teplotám až do 250°C.
Nové objednací číslo:

10240694

Staré objednací číslo:

35-SCF-M12

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2999 3,5837 Kč
3000 + 3,1235 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

895,93 Kč

250 x 3,5837 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) silikon
Barva čirý
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás