Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 20.3 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny z přírodního polyethylenu.
Nové objednací číslo:

10153994

Staré objednací číslo:

E-13/16

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 4,5811 Kč
2500 + 4,5319 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 145,28 Kč

250 x 4,5811 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás