Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 11.8 mm 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny z přírodního polyethylenu.
Nové objednací číslo:

10154069

Staré objednací číslo:

ECM-12

4400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
700 - 6999 7,0096 Kč
7000 + 2,5239 Kč
Standardní balení: 7000

Objednávejte násobky 700

Cena celkem:

4 906,72 Kč

700 x 7,0096 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 3
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás