Menu Vyhledávání

Krytky s přírubou 26.5 mm 19.1 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

Krytky s přírubou jsou určeny k zakrytí a ochraně standardních závitů nebo závitů bez o-kroužku, trubek, potrubí nebo tyčí. Mají snadnou montáž pomocí automatizovaného nářadí nebo rukou. Používají se v oborech, jako je automobilový průmysl, průmyslová výroba nebo strojírenství. Vyrobeny z přírodního polyethylenu.
Nové objednací číslo:

10154182

Staré objednací číslo:

ECS-0750

28 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 9,4993 Kč
2000 + 3,9742 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 899,86 Kč

200 x 9,4993 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva přírodní
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás