Krytky šroubů s jednoduchým a pohodlným zacvakávacím designem jsou cenově výhodnou možností, kterou lze použít k zakrytí exponovaných šroubů, matic, podložek a vrutů.
Zlepšují finální vzhled a poskytují ochranu proti nečistotám, poškození a dlouhodobému působení okolního prostředí.
Náš sortiment nabízí na výběr dva typy: Typ 1 lze použít k ochraně vrutů, šroubů a matic a typ 2 chrání kromě vrutů, šroubů a matic také podložku. Jsou k dispozici pro různé velikosti šroubových závitů – určitě si vyberete vhodnou variantu pro Vaši aplikaci.
Series Code: SR1113
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Závit šroubu | D | h | h1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,4329 Kč - 28,4329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
|
|
|
1
|
||
30,0923 Kč - 67,1084 Kč | 320 Skladem |
|
M24
|
|
|
|
1
|
||
31,5844 Kč - 103,4205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
|
|
|
2
|
||
36,437 Kč - 81,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M24
|
|
|
|
2
|
||
16,9147 Kč - 55,081 Kč | 2598 Skladem |
|
M8
|
|
|
|
1
|
||
42,726 Kč - 139,4262 Kč | 890 Skladem |
|
M16
|
|
|
|
1
|
||
17,5422 Kč - 57,226 Kč | 1600 Skladem |
|
M8
|
|
|
|
2
|
||
24,4586 Kč - 62,4353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M20
|
|
|
|
2
|
||
23,9009 Kč - 78,1399 Kč | 2200 Skladem |
|
M10
|
|
|
|
1
|
||
24,1101 Kč - 53,702 Kč | 514 Skladem |
|
M20
|
|
|
|
1
|
||
24,7376 Kč - 24,7376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
|
|
|
2
|
||
32,8114 Kč - 73,0838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M22
|
|
|
|
2
|
||
16,9147 Kč - 16,9147 Kč | 5000 Skladem |
|
M6
|
|
|
|
1
|
||
40,969 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M14
|
|
|
|
1
|
||
13,8469 Kč - 45,1986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
|
|
|
2
|
||
42,726 Kč - 139,4262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16
|
|
|
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.