Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M8 12.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nové objednací číslo:

10086445

Staré objednací číslo:

12723

8400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,5581 Kč
5000 + 1,1086 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 279,05 Kč

500 x 4,5581 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.8 mm
d 12.8 mm
H3 9.0 mm
H1 14.0 mm
H2 15.0 mm
Závit šroubu M8
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás