Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nové objednací číslo:

10086452

Staré objednací číslo:

12724

1200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 7,814 Kč
2500 + 1,3651 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 953,50 Kč

250 x 7,814 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 21.3 mm
d 16.8 mm
H3 9.0 mm
H1 18.5 mm
H2 19.5 mm
Závit šroubu M10
Typ 1
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás