Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M16;5/8 23.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nové objednací číslo:

10086483

Staré objednací číslo:

12727

1345 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 13,7893 Kč
1000 + 2,0865 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 378,93 Kč

100 x 13,7893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.8 mm
d 23.7 mm
H3 14.0 mm
H1 25.5 mm
H2 27.0 mm
Závit šroubu M16;5/8
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás