Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M20 29.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric DIN 933 standard bolts.
Nové objednací číslo:

10087428

Staré objednací číslo:

12920

40 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
120 - 1199 20,5308 Kč
1200 + 8,2691 Kč
Standardní balení: 1200

Objednávejte násobky 120

Cena celkem:

2 463,70 Kč

120 x 20,5308 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 37.7 mm
d 29.8 mm
H3 17.0 mm
H1 31.0 mm
H2 33.2 mm
Závit šroubu M20
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás