Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M4 6.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571559

Staré objednací číslo:

20571559

26000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 0,4406 Kč
5000 - 24999 0,3147 Kč
25000 + 0,2832 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

220,30 Kč

500 x 0,4406 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 9.2 mm
d 6.9 mm
H3 4.5 mm
H1 6.5 mm
H2 7.6 mm
Závit šroubu M4
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás