Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M27;M28 40.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571573

Staré objednací číslo:

20571573

1800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 - 599 5,7664 Kč
600 - 2999 4,1188 Kč
3000 + 3,7069 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

345,98 Kč

60 x 5,7664 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 50.1 mm
d 40.8 mm
H3 23.0 mm
H1 44.0 mm
H2 46.5 mm
Závit šroubu M27;M28
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás