Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M39;M40 59.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571610

Staré objednací číslo:

20571610

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 22,0456 Kč
250 - 1249 15,7468 Kč
1250 + 14,1721 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

551,14 Kč

25 x 22,0456 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 72.0 mm
d 59.7 mm
H3 38.0 mm
H1 60.0 mm
H2 62.5 mm
Závit šroubu M39;M40
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás