Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M42 63.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571627

Staré objednací číslo:

20571627

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 37,7072 Kč
125 - 624 26,9337 Kč
625 + 24,2403 Kč
Standardní balení: 125

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

942,68 Kč

25 x 37,7072 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 76.5 mm
d 63.7 mm
H3 42.0 mm
H1 63.0 mm
H2 65.5 mm
Závit šroubu M42
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás