Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M45 69.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571634

Staré objednací číslo:

20571634

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
18 - 179 41,895 Kč
180 - 899 29,925 Kč
900 + 26,9325 Kč
Standardní balení: 180

Objednávejte násobky 18

Cena celkem:

754,11 Kč

18 x 41,895 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 85.5 mm
d 69.7 mm
H3 38.0 mm
H1 73.0 mm
H2 75.5 mm
Závit šroubu M45
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás