Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu šroubů M64 95.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Tyto krytky na ochranu šroubů zabraňují neoprávněné manipulaci a chrání před povětrnostními vlivy. Představují hospodárný způsob, jak zlepšit finální vzhled výrobku. Jsou ideální pro šrouby a matice.
Nové objednací číslo:

20571672

Staré objednací číslo:

20571672

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
7 - 69 63,84 Kč
70 - 349 45,60 Kč
350 + 41,04 Kč
Standardní balení: 70

Objednávejte násobky 7

Cena celkem:

446,88 Kč

7 x 63,84 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 116.7 mm
d 95.0 mm
H3 55.0 mm
H1 102.0 mm
H2 105.5 mm
Závit šroubu M64
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás